A048-10-000
Amortisseur pneumatique
Série Bajo
Données techniques
Masse à freiner | 25.0 [kg] |
Ø du corps de l’amortisseur | 10.4 [mm] |
Longueur du corps de l’amortisseur | 78.1 [mm] |
Ø de la tige de piston de l’amortisseur | 1.5 [mm] |
Raccordement du corps de l’amortisseur | Sans raccordement |
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseur | Tête sphérique |
Course libre | Oui |
Longueur de la course libre | 5.0 [mm] |
Point de transition de l’amortisseur | 21.0 [mm] |
Tolérance du point de transition de l’amortisseur | +4/-3 [mm] |
Temps de fermeture de l’amortisseur | 1.0 [s] |
Tolérance du temps de fermeture de l’amortisseur | +0.3/-0.2 [s] |
Couleur du corps de l’amortisseur | Beige RAL1001 |
Couleur du couvercle de l’amortisseur | Gris RAL7035 |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger