A019-10-002
Amortisseur pneumatique
Série Piano
Données techniques
Masse à freiner | 6.0 [kg] |
Ø du corps de l’amortisseur | 9.9 [mm] |
Longueur du corps de l’amortisseur | 56.0 [mm] |
Ø de la tige de piston de l’amortisseur | 1.5 [mm] |
Raccordement du corps de l’amortisseur | Sans raccordement |
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseur | Butée |
Course libre | Oui |
Longueur de la course libre | 5.0 [mm] |
Point de transition de l’amortisseur | 5.0 [mm] |
Tolérance du point de transition de l’amortisseur | +2/-1.6 [mm] |
Temps de fermeture de l’amortisseur | 1.0 [s] |
Tolérance du temps de fermeture de l’amortisseur | +0.4/-0.3 [s] |
Couleur du corps de l’amortisseur | Gris RAL7016 |
Couleur du couvercle de l’amortisseur | Gris RAL7035 |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger