E050-08-099
Dispositif de rentrage automatique
Série Impulso
Données techniques
Masse à freiner | 20.0 [kg] |
Direction de travail | Fermeture vers l’extérieur |
Course libre | Non |
Longueur de la course libre | 0.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Longueur totale max. | 304.3 [mm] |
Couleur du corps du DRA | Gris RAL7035 |
Couleur du levier à crans du DRA | Gris RAL7035 |
Ø des perçages du DRA | 5.5 [mm] |
Largeur du DRA | 14.0 [mm] |
Hauteur du DRA | 64.2 [mm] |
Modèle du levier à crans du DRA | Type A |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger