E110-15-110
Dispositif de rentrage automatique
Série Silento Forte
Données techniques
Masse à freiner | 50.0 [kg] |
Direction de travail | Fermeture vers l’intérieur |
Course libre | Non |
Longueur de la course libre | 0.0 [mm] |
Technologie | Friction |
Longueur totale max. | 326.0 [mm] |
Couleur du corps du DRA | Noir RAL9005 |
Couleur du levier à crans du DRA | Noir RAL9005 |
Ø des perçages du DRA | 3.5 [mm] |
Largeur du DRA | 16.0 [mm] |
Hauteur du DRA | 22.8 [mm] |
Modèle du levier à crans du DRA | Type S |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger