WER3000FSI12-09-A

Elément d´énergie électrique
Série WER3000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
Données techniques
PourPartie fixe
Type de connecteurContacts à ressort
Tension de service60 [V]
Courant nominal3 [A]
Nombre de contacts12
FonctionCourant de signal
SérieWER3000
Mode de transfertélectrique
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Type de raccordementFiche mâle
Raccord filetéM23
Force de serrage12 [N]
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.13 [kg]
Partie mobile adaptée
Nombre de contacts Type de raccordement Raccord fileté
WER3000LSI12-09-A 12 Raccord à fiche ronde M23
WER3000LLN00-00-A
WER3000LSI04-15-A 4x3 Raccord à fiche ronde M8
WER3000LSI08-15-A 4x4 Raccord à fiche ronde M8