WER3000LSI04-15-A

Elément d´énergie électrique
Série WER3000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
Données techniques
PourPartie mobile
Type de connecteurContacts à ressort
Tension de service60 [V]
Courant nominal3 [A]
Nombre de contacts4x3
FonctionCourant de signal avec connexion de capteur côté outil
SérieWER3000
Mode de transfertélectrique
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Type de raccordementDouille
Raccord filetéM8
Force de serrage12 [N]
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.12 [kg]
Partie fixe adaptée
Nombre de contacts Type de raccordement Raccord fileté
WER3000FSI12-09-A 12 Raccord à fiche ronde M23
WER3000FSI19-09-A 19 Raccord à fiche ronde M23
WER3000FSI14-16-A 14 + 5 capteurs Raccord à fiche ronde M23
WER3000FSI14-17-A 14 + 5 capteurs Raccord à fiche ronde M23