WER3000LSI13-11-A

Elément d´énergie électrique
Série WER3000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
Données techniques
PourPartie mobile
Type de connecteurConnecteur
Tension de service63 [V]
Courant nominal6 [A]
Nombre de contacts13+6
FonctionCodage des outils
SérieWER3000
Mode de transfertélectrique
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Type de raccordementDouille
Raccord filetéM23
Force de serrage70 [N]
Force de desserrage70 [N]
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.16 [kg]
Partie fixe adaptée
Nombre de contacts Type de raccordement Raccord fileté
WER3000FSI19-00 19 Raccord à fiche ronde M23
WER3000FSI14-01-A 14 + 5 capteurs Raccord à fiche ronde M23
WER3000FSI14-02-A 14 + 5 capteurs Raccord à fiche ronde M23