WER3000FSI08-18-A

Elément d´énergie électrique
Série WER3000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
Données techniques
PourPartie fixe
Type de connecteursans contact
Tension de service24 [V]
Courant nominal0.2 [A]
Nombre de contacts8+2
FonctionCourant de signal
SérieWER3000
Mode de transfertélectrique
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Type de raccordementFiche mâle
Raccord filetéM12
Protection de IEC 60529IP67
Poids0.24 [kg]
Courant nominal total max.1.6 [A]
Partie mobile adaptée
Nombre de contacts Type de raccordement Raccord fileté
WER3000LSI08-18-A 8+2 Raccord à fiche ronde M12