WER3000LLA01-27-A

Elément d´énergie électrique
Série WER3000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
Données techniques
PourPartie mobile
Type de connecteurConnecteur
Tension de service2000 [V]
Courant nominal6 [A]
Nombre de contacts1
FonctionSoudage par ultrasons
SérieWER3000
Mode de transfertélectrique
Type de raccordementBNC High Voltage
Type de raccordementFiche mâle
Force de serrage18 [N]
Force de desserrage18 [N]
Poids0.22 [kg]
Partie fixe adaptée
Nombre de contacts Type de raccordement Raccord fileté
WER3000FLA01-27-A 1 BNC High Voltage