WER4000LFL04-13-A

Elément d´énergie électrique
Série WER4000

Données techniques
Nombre de raccords pour fluides4
PourPartie mobile
Raccord filetéG1/2"
SérieWER4000
Mode de transfertfluide
Pression d’accouplement max.10 [bar]
Débit max. par transmetteur25 [l/min]
Diamètre nominal8
Protection de IEC 60529IP54
Poids1.5 [kg]
Partie fixe adaptée
Nombre de contacts Type de raccordement Raccord fileté
WER4000FFL04-13-A G1/2"