Unité linéaire
Série LSX
- Rails doubles précis guidage par profilé
Le guidage linéaire avec chariot à billes et racleur garantit une grande précision et une rigidité importante - Position finale amortie
Les amortisseurs PowerStop vous permettent d’approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d’accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Caractéristiques de la série
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP40
- Capteur magnétique
Taille d’installation: LSX25 | ||||
N° de commande | Course | Force de pression | Force detraction max. | |
---|---|---|---|---|
LSX25-50 | 50 [mm] | 265 [N] | 220 [N] | |
LSX25-100 | 100 [mm] | 265 [N] | 220 [N] | |
LSX25-200 | 200 [mm] | 265 [N] | 220 [N] | |
Taille d’installation: LSX40 | ||||
N° de commande | Course | Force de pression | Force detraction max. | |
LSX40-100 | 100 [mm] | 750 [N] | 680 [N] | |
LSX40-200 | 200 [mm] | 750 [N] | 680 [N] |
- Guidage à bille avec joint racleur
double guidage linéaire pour les capacités de charge - Absorbeur de choc hydraulique breveté
amortisseur de fin de course réglable disponible en accessoire - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Rainure d‘insertion pour capteur de champ magnétique
intégré, gain de place avec détecteur de position - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Bride de connexion
positionnement rapide et à prix favorable des plaques d‘adaptation : accessoires, n° des art. AP...G et AP...V