Vérin linéaire
Série LI
- Grande bride de réception
La grande surface de vissage simplifie votre construction et sécurise la mise en place des outils à suivre - Position finale amortie
Les amortisseurs PowerStop vous permettent d’approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d’accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Caractéristiques de la série
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Amortisseur de fin de course élastomère
- IP54
- Capteur inductif
- Tige de piston universelle
- Double guidage
- Triple guidage
Taille d’installation: LI16 | ||||
N° de commande | Course | Force de pression | Force detraction max. | |
---|---|---|---|---|
LI16-20 | 20 [mm] | 100 [N] | 80 [N] | |
LI16-35 | 35 [mm] | 100 [N] | 80 [N] | |
Taille d’installation: LI16D | ||||
N° de commande | Course | Force de pression | Force detraction max. | |
LI16-50D | 50 [mm] | 80 [N] | 80 [N] | |
Taille d’installation: LI30 | ||||
N° de commande | Course | Force de pression | Force detraction max. | |
LI30-15 | 15 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-30 | 30 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-60 | 60 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-90 | 90 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
Taille d’installation: LI30D | ||||
N° de commande | Course | Force de pression | Force detraction max. | |
LI30-60D | 60 [mm] | 200 [N] | 200 [N] | |
LI30-90D | 90 [mm] | 200 [N] | 200 [N] | |
Taille d’installation: LI40 | ||||
N° de commande | Course | Force de pression | Force detraction max. | |
LI40-40 | 40 [mm] | 450 [N] | 270 [N] | |
LI40-90 | 90 [mm] | 450 [N] | 270 [N] | |
Taille d’installation: LI40S | ||||
N° de commande | Course | Force de pression | Force detraction max. | |
LI40-90S | 90 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-130S | 130 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-160S | 160 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-200S | 200 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-250S | 250 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-300S | 300 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
Taille d’installation: LI50S | ||||
N° de commande | Course | Force de pression | Force detraction max. | |
LI50-50S | 50 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-90S | 90 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-130S | 130 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-160S | 160 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-200S | 200 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-250S | 250 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-300S | 300 [mm] | 950 [N] | 950 [N] |
- Barre de guidage
Arbre en acier durci et poli - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Alimentation d‘énergie
recommandée par sortie d‘air étranglée - Vis de butée acquitter
détection directe de la bride de logement disponible en accessoire - Amortisseur de fin de course
avec amortisseur élastomère ou absorbeur de choc hydraulique breveté - Tige de piston
en acier poli, chromé dur universel concernant le modèle D - Bride de connexion
pour la fixation d´outil (partie client)