FWR63F-00-A

Changeurs d‘outils
Série FWR

  • Changement d’outil automatisé sans commande externe
    Par interaction avec le magasin, le changeur est actionné mécaniquement lors de l’insertion, de sorte qu’aucune alimentation supplémentaire en énergie n’est nécessaire pour le changement d’outil.
  • Changement d’outil manuel
    Les tailles FWR40 et FWR50 peuvent être ouvertes d’une seule main. Si cette manipulation n’est pas souhaitée, vous pouvez verrouiller l’actionnement manuel.
  • Transfert de supports en option
    Adaptez le changeur d’outil à votre application. Les éléments énergétiques des séries WER1000 et WER2000 vous permettent de transférer différents supports via des raccordements standard !
Données techniques
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1TK 63
Poids max. d’outil10 [kg]
Transfert pneumatique de l’énergie4 [Nombre]
Débit par transmetteur M5170 [l/min]
Débit par transmetteur G1/8"650 [l/min]
Transfert électrique de l’énergieen option
Course de verrouillage1 [mm]
Précision de répétition en Z0,02 [mm]
Précision de répétition en X, Y0,03 [mm]
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y2.2 [mm]
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y1.5 [°]
Force de serrage100 [N]
Couple de serrage5 [Nm]
Pression de service pour transfert d’énergie-0.6 ... 6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Moment d’inertie5.98 [kgcm²]
Protection de IEC 60529IP44
Poids0.43 [kg]
Poids de manutention max.20 [kg]
Avantages en détail
  1. Partie fixe
    Partie fixe au robot
  2. Bride de raccordement
    diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  3. Détection partie mobile disponible
    par détecteur inductif de proximité
  4. Fixation élément énergétique
    Connexion directe, sans plaques d’adaptation
  5. Partie mobile
    pour le montage de l´outil
  6. Verrouillage
    Activation manuelle Activation automatique via le magasin
  7. Verrouillage pour l’activation manuelle (si souhaité)
    Sécurité contre un desserrement intempestif
  8. Passages d'air intgrés
    Conduite / vide d'air sans tuyaux