LKP3005AS2-A
Série LKP
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - construction étroite et compacte
par l’utilisation de pistons en U - La plus grande flexibilité possible
Raccord d'air supplémentaire par l'avant
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 30 | R1622 (SNS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 30 | R1623 (SLS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 30 | R1651 (FNS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 30 | R1653 (FLS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 30 | R1661 (FKS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 30 | R1662 (SKS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 30 | R1665 (FKS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 30 | R1666 (SKS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 30 | R1621 (SNH) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 30 | R1624 (SLH) | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..A | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LA | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LU | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..U | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LR | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..R | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 30 | R1632 (SNS) | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..SA | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1800 [N] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 665 |
Pression de service min. | 2 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 0.57 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - boîtier étroit
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur