LKP3505AS2-A


Série LKP

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • construction étroite et compacte
    par l’utilisation de pistons en U
  • La plus grande flexibilité possible
    Raccord d'air supplémentaire par l'avant
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Bosch RexrothR16.. (bille)35R1622 (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)35R1623 (SLS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)35R1651 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)35R1653 (FLS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)35R1661 (FKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)35R1662 (SKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)35R1665 (FKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)35R1666 (SKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)35R1621 (SNH)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)35R1624 (SLH)montrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..Amontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LUmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..Umontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LRmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..Rmontrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)35R1632 (SNS)montrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SAmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2500 [N]
Pression de service nominal6 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage685
Pression de service min.2 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids1.1 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. boîtier étroit
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur