LKP4503AS2-A
Série LKP
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - construction étroite et compacte
par l’utilisation de pistons en U - La plus grande flexibilité possible
Raccord d'air supplémentaire par l'avant
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..A | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..LA | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..LR | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..R | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..A | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..B | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..C | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..D | montrer une variante |
Thomson | 522 | 45 | 512..A | montrer une variante |
Thomson | 522 | 45 | 512..B | montrer une variante |
Thomson | 522 | 45 | 512..C | montrer une variante |
Thomson | 522 | 45 | 512..D | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 3500 [N] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 78 |
Pression de service min. | 2 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 1.7 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - boîtier étroit
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur