PKP27X15-A


Série PKP

Disponible pour M8-M36
Pour faciliter le raccordement de l’amortisseur à la structure, on peut utiliser une bride de serrage en acier nickelé. L’amortisseur est bloqué à l’état vissé avec la bride de serrage par les vis dans le sens de vissage de l’amortisseur, et fixé à la structure. Le contre-écrou est donc inutile.

Données techniques
FiletageM27
Sans siliconeOui
Conforme à la directive RoHSOui
Conforme au règlement REACHOui