SV14IA

Filtre
Série SV

  • Particularités
    Modèle avec filetage extérieur cidessus Le comportement de réponse dépend du courant volumique Fermeture de la conduite à vide en cas de non-occupation des ventouses Maintien du vide du système
Données techniques
G1G1/4"
G2G1/4"
Dimension A10 [mm]
Dimension C11 [mm]
Dimension H26 [mm]
SW17 [mm]