KE25NOE

Générateurs de vide
Série KE

  • Particularités
    Solution complète pour la plus grande simplicité d‘installation Technique de soupape et surveillance du vide intégré Vaste gamme de prestations Vanne d‘aspiration ouverte hors tension Interrupteur à vide électronique (KE15NOE) Interrupteur à vide numérique (KE15NOD, KE25NOD)
Données techniques
Diamètre de buse2.5 [mm]
Degré d’évacuation85 [%]
Capacité d‘aspiration max.161 [l/min]
Capacité d‘aspiration max.9.7 [m³/h]
Consommation d’air pour la succion310 [l/min]
Consommation d’air pour la succion18.6 [m³/h]
Consommation d’air pour le soufflage200 [l/min]
Absorption acoustique 72 [db(A)]
Niveau acoustique libre82 [db(A)]
Recom. intérieur du tuyau- Ø air comprimé6 [mm]
Recom. intérieur du tuyau- Ø vide9 [mm]
Température de service0 ... +45 [°C]
Poids0.49 [kg]