Pièce de serrage
Série SO-231

  • Pièce de serrage rigide pour fixation sur tous les profilés Normalisée avec écrou pour rainure orientable et vis
Taille d’installation: SO-231
N° de commandeDimension ADimension BDimension C
SO-2311001717 [mm]16 [mm]39 [mm]
SO-2311501919 [mm]20 [mm]46 [mm]
SO-2312002222 [mm]25 [mm]51 [mm]