FS18A-15V

Ventouse d'Équilibrage
Série FSV

  • Particularités
    Goupille avec ressort Goupille trempée Rétablie les différences de hauteur
Données techniques
G1M16x1
G2G1/8"
G3G1/8"
Dimension A8 [mm]
Dimension C30 [mm]
Dimension E28.5 [mm]
Dimension F15 [mm]
Dimension H73.5 [mm]
Dimension I6.5 [mm]
SW22 [mm]