NS100SA

Ventouses
Série NS

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces plates et instables
  • Particularités
    Les picots empêchent l‘absorption des matériaux fins Stabilité élevée
Données techniques
Force de succion théorique628 [N]
Volume41 [cm³]
Type de raccordement2
Dimension A3.5 [mm]
Dimension D1100 [mm]
Dimension D219 [mm]
Dimension H22 [mm]