NS10SA

Ventouses
Série NS

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces plates et instables
  • Particularités
    Les picots empêchent l‘absorption des matériaux fins Stabilité élevée
Données techniques
Force de succion théorique6 [N]
Volume0.3 [cm³]
Type de raccordement1
Dimension A1 [mm]
Dimension D110 [mm]
Dimension D210 [mm]
Dimension H12 [mm]