NS85SA

Ventouses
Série NS

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces plates et instables
  • Particularités
    Les picots empêchent l‘absorption des matériaux fins Stabilité élevée
Données techniques
Force de succion théorique454 [N]
Volume30 [cm³]
Type de raccordement2
Dimension A3.5 [mm]
Dimension D185 [mm]
Dimension D219 [mm]
Dimension H22 [mm]