tous les éléments d'énergie avec des supports de bus et adaptés aux changeurs d'outils pneumatiques
Elément d´énergie électrique
Série WER1000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
N° de commande | Transfert de données | Pour | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|
WER1000FIL01-00-B | IO-Link | Partie fixe | Contacts à ressort | |
WER1000LIL01-00-B | IO-Link | Partie mobile | Contacts à ressort | |
WER1000FIL01-19-B | IO-Link | Partie fixe | Contacts à ressort | |
WER1000LIL01-19-B | IO-Link | Partie mobile | Contacts à ressort |
Elément d´énergie électrique
Série WER3000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
N° de commande | Transfert de données | Pour | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|
WER3000FIL01-00 | IO-Link | Partie fixe | Connecteur | |
WER3000LIL01-00 | IO-Link | Partie mobile | Connecteur | |
WER3000FIL01-09-A | IO-Link | Partie fixe | Contacts à ressort | |
WER3000LIL01-09-A | IO-Link | Partie mobile | Contacts à ressort | |
WER3000FIL01-18-A | IO-Link | Partie fixe | sans contact | |
WER3000LIL01-18-A | IO-Link | Partie mobile | sans contact |