WER1000FSI04-19-B

Elément d´énergie électrique
Série WER1000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
Données techniques
PourPartie fixe
Type de connecteurContacts à ressort
Tension de service30 [V]
Courant nominal2 [A]
Nombre de contacts4
FonctionConnexion à chaud
SérieWER1000
Mode de transfertélectrique
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Type de raccordementFiche mâle
Raccord filetéM8
Force de serrage10 [N]
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.023 [kg]
Partie mobile adaptée
Nombre de contacts Type de raccordement Raccord fileté
WER1000LSI04-19-B 4 Raccord à fiche ronde M8