DVR80I6
Joint tournant
Série DVR
- Dispositif de transfert de fluides compact
Ce dispositif de transfert de fluides évite toute rupture de câble et les irrégularités du contour via les conduits d’alimentation - Construction plate
Ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers - Contacts dorés
Vous pouvez transférer de manière sûre et flexible tout type de courant : des courants très faibles aux courants allant jusqu’à 250 volts et 6 ampères
Données techniques
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 80 |
Transfert pneumatique de l’énergie | 6 [Nombre] |
Transfert électrique de l’énergie | 6 pôles |
Intensité électrique max. | 6 [A] |
Tension max. | 250 [V] |
Acceleration max. | 22 [m/s²] |
Vitesse de rotation maximale | 120 |
Vitesse de rotation max. | 720 [°/s] |
Battement radial +/- | 0.03 [mm] |
Battement axial +/- | 0.03 [mm] |
Couple continu | 2 [Nm] |
Couple de dévissage | 3 [Nm] |
Pression de service max. | 10 [bar] |
Température de service | 5 ... +80 [°C] |
Moment d’inertie | 27 [kgcm²] |
Protection de IEC 60529 | IP64 |
Poids | 2 [kg] |
Avantages en détail
- Etayage du couple de rotation
etayage par le robot pendant la rotation - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé acier nitruré - Bride de connexion au robot
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Connexion pneumatique directe
pour la version WWR - Système de contact à ressort
en double contact à partir du modèle DVR63 - Anneau de friction
OR dur plaqué très bonne conductibilitée - Jusqu'à 8 passages pneumatique intégrés
pour un montage sans conduite d´air Le faisceau de tuyaux ne doit pas être nécessairement pivoté lui aussi - Transmission énergétique jusqu'à 12 canaux
pour les transmissions énergétique sans câbles pas de câbles sous torsion