GEH8660-B
Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH8000
"L’application puissante"
- Force de préhension élevée
Grâce à la force de préhension élevée, vous pouvez manipuler en toute sécurité les pièces à usiner les plus lourdes - Servocommande
Le réglage de la position, de la vitesse et de la force combiné à un auto-maintien mécanique vous garantit une fonctionnalité maximale - Multibus
Ainsi, vous restez flexible : PROFIBUS, SERCOS III, PROFINET IO, EtherNet/IP ou EtherCat : choisissez la solution la mieux adaptée à votre système
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Détection intégrée
- IP54
- Auto-maintien mécanique
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Données techniques
Entraînement | servomoteur CA |
Course par mors | 60 [mm] |
Force de maintien (avec une charge d’ouverture de 100 %) max. | 3200 [N] |
Force de maintien min. | 200 [N] |
Auto maintien | mécanique |
Transmission de force | Crémaillère/Engrenage à vis sans fin |
Temps de fermeture/ouverture en cas de course maximale | 1.5 [s] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 9.4 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
- Alimentation d‘énergie
câble moteur avec fiche de connexion câble de codeur avec fiche - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Entraînement
AC-Servomotor - Mors de préhension
en acier rectifié fixation des mors de préhension - Guidage linéaire de précision
absorption de forces et couples élevés chariot de guidage avec joint racleur pour l´intégration en milieu hostile - Fixation et positionnement
- Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Synchronisation
via un pignon et une crémaillère