GPD5016S-IL-10-A

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000IL

"L’hybride"

  • Entraînement pneumatique combiné à la technologie IO-Link
  • Jusqu’à 50 % de réduction de la durée du cycle et jusqu’à 90 % d’économie d’air comprimé
  • Connexion uniquement via une conduite pneumatique et un câble IO-Link
  • Soupapes, capteurs, affichage d’état, surveillance de la pression et de la température intégrés
  • Reconnaissance des pièces de l’ordre de +/- 0,05 mm pour une plage de tolérance programmable librement
  • Possibilité de programmer 32 de blocs de données relatives aux pièces à usiner
  • Protection contre la corrosion et étanchéité IP64
  • Jusqu'à 30 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
  • 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Force élevée S
  • Détection intégrée
  • IP64
  • Protection contre la corrosion
  • Joint air de barrage
  • IO-Link
  • Soupapes intégrées
Données techniques
CommandeIO-Link
Course par mors8 [mm]
Force de préhension à la fermeture14700 [N]
Force de préhension à l'ouverture15250 [N]
Nombre de cycles max.120 [cycle/min]
Poids propre du mors de préhension monté max.3.8 [kg]
Longueur mors de préhension max.225 [mm]
Précision de répétition +/-0.02 [mm]
Pression de service min.3 [bar]
Pression de service max.8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service+5 ... +50 [°C]
Volume du vérin par cycle525 [cm³]
Soupapes intégréesOui
Détection de la position intégréeOui
Tension24 [V]
Courant absorbé max.0.12 [A]
Protection de IEC 60529IP64
Poids8.6 [kg]
Avantages en détail
  1. Accouplement à coin avec guidage forcé
    absorption de forces et couples élevés Mouvement synchronisé des mors de préhension
  2. Mors de préhension
    Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables Graissage permanent par des reservoirs de lubrification insérées
  3. Steel Linear Guide
    Conception entièrement en acier Permet la mise en place de mors de préhension extrêmement longs
  4. Joint double lèvre
    IP64 Empêche l'écoulement de graisse, pour une durée de vie prolongée
  5. Verrouillage de la force de préhension intégré
    Ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d'énergie
  6. Fixation et positionnement
    Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  7. Détection de positionnement
    détection intégré
  8. Soupapes intégrées
    Commande de la pince via une alimentation pneumatique
  9. Module de contrôle intégré
    Solution à un câble avec IO-Link Paramètres lisibles tels que pression, température, position