GPP5013S-IL-10-A
Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000IL
"L’hybride"
- Entraînement pneumatique combiné à la technologie IO-Link
- Jusqu’à 50 % de réduction de la durée du cycle et jusqu’à 90 % d’économie d’air comprimé
- Connexion uniquement via une conduite pneumatique et un câble IO-Link
- Soupapes, capteurs, affichage d’état, surveillance de la pression et de la température intégrés
- Reconnaissance des pièces de l’ordre de +/- 0,05 mm pour une plage de tolérance programmable librement
- Possibilité de programmer 32 de blocs de données relatives aux pièces à usiner
- Protection contre la corrosion et étanchéité IP64
- Jusqu'à 30 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
- 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Force élevée S
- Détection intégrée
- IP64
- Protection contre la corrosion
- Joint air de barrage
- IO-Link
- Soupapes intégrées
Données techniques
Commande | IO-Link |
Course par mors | 6 [mm] |
Force de préhension à la fermeture | 3100 [N] |
Force de préhension à l'ouverture | 3280 [N] |
Nombre de cycles max. | 310 [cycle/min] |
Poids propre du mors de préhension monté max. | 2.4 [kg] |
Longueur mors de préhension max. | 185 [mm] |
Précision de répétition +/- | 0.01 [mm] |
Pression de service min. | 3 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de service | +5 ... +50 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 88 [cm³] |
Soupapes intégrées | Oui |
Détection de la position intégrée | Oui |
Tension | 24 [V] |
Courant absorbé max. | 0.12 [A] |
Protection de IEC 60529 | IP64 |
Poids | 2.5 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
- Accouplement à coin avec guidage forcé
Absorption élevée de la force et du couple via entretoise d'appui Mouvement synchronisé des mors de préhension - Mors de préhension
Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables Graissage permanent par des reservoirs de lubrification insérées - Steel Linear Guide
Conception entièrement en acier Permet la mise en place de mors de préhension extrêmement longs - Joint double lèvre
IP64 Empêche l'écoulement de graisse, pour une durée de vie prolongée - Verrouillage de la force de préhension intégré
Ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d'énergie - Fixation et positionnement
Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Détection de positionnement
détection intégré - Soupapes intégrées
Commande de la pince via une alimentation pneumatique - Module de contrôle intégré
Solution à un câble avec IO-Link Paramètres lisibles tels que pression, température, position