GH6240-B

Pince parallèles deux mors grande course
Série GH6000

"L’application robuste"

  • Mors de préhension jusqu’à 25 % plus longs que les mors de référence
    L’absorption maximale de la force et du couple vous permet une utilisation flexible avec une dynamique plus élevée
  • Performance plus de 30 % supérieure à celle de l’application de référence
    L’optimisation du poids et de la force diminue les coûts de votre application car les dimensions de l’ensemble des composants peuvent être réduites
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
  • Sécurisation des pièces à usiner en cas de chute de pression grâce à un élément de serrage, sous réserve de conception par crabotage avec mors de préhension (uniquement pour la variante GHK)
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Capteur inductif
Données techniques
Course par mors40 [mm]
Force de préhension à la fermeture1120 [N]
Force de préhension à l'ouverture900 [N]
Temps de fermeture0.3 [s]
Temps d'ouverture0.3 [s]
Poids propre du mors de préhension monté max.2.5 [kg]
Longueur mors de préhension max.250 [mm]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Pression de service min.3 [bar]
Pression de service max.8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de fonctionnement min.+5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle183 [cm³]
Protection de IEC 60529IP40
Poids3.3 [kg]
Avantages en détail
  1. Support détecteur
    fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  2. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  3. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  4. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  5. Long guidage de précision en Té
    absorption de forces et couples élevés
  6. Entraînement
    deux vérins pneumatiques à double effet synchronisés par pignon et crémaillère
  7. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces Attention: toujours alimenter les pinces à grande course avec les limiteurs de débit fournis (réglage de la vitesse)
  8. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé