GH76100
Pince parallèles deux mors grande course
Série GH7000
"L’application puissante"
- Force de préhension élevée
Grâce à la force de préhension élevée, vous pouvez manipuler en toute sécurité les pièces à usiner les plus lourdes dans votre application - Charge de couple élevée
Le guidage linéaire fortes charges vous garantit une application ultra robuste - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP64
- Capteur inductif
Données techniques
Course par mors | 100 [mm] |
Force de préhension à la fermeture | 8000 [N] |
Force de préhension à l'ouverture | 8500 [N] |
Temps de fermeture | 1.5 [s] |
Temps d'ouverture | 1.5 [s] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Pression de service min. | 3 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | +5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 3040 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP64 |
Poids | 37 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
- Came de détection
pour détection de position - Chariot de guidage avec râcleur
pour l‘utilisation dans des conditions extrêmes - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Guidage linéaire de précision
ideal pour les forces transversales et les charges les plus élevées double anti-rotation - Support détecteur réglable
fixation d‘un détecteur de proximité inductif pour la détection du mor de la pince - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Synchronisation
via un pignon et une crémaillère - Entraînement
deux vérins pneumatiques à double effet