HM1078NC

Pince magnétique
Série HM1000

  • Arrêt sécurisé en cas d’arrêt d’urgence
    Même en cas de chute de pression, vos pièces à usiner sont solidement maintenues par l’aimant à rappel par ressort
  • Plaque de contact améliorant le coefficient de frottement
    Le joint torique interchangeable garantit la dynamique élevée de votre application et la protection de vos pièces à usiner
  • Force d’adhérence résiduelle en dessous de 1N
    La surface de contact démagnétisée vous permet de poser vos pièces à usiner en toute sécurité
Équipement/Options
  • 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP30
Données techniques
Force de maintien max.220 [N]
Pression de service min.3 [bar]
Pression de service max.8 [bar]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle75 [cm³]
Protection de IEC 60529IP30
Poids1.2 [kg]
Avantages en détail
  1. Fixation et positionnement
    rondelle de centrage et vis
  2. Ressort
    pour rappel du piston maintient en cas de chute de
  3. Aimant permanent
    Aimant permanent grande force de maintient
  4. pas d‘énergie pour le serrage
  5. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  6. vérin simple effet
    une seule alimentation pneumatique une seule arrivée d‘air nécessaire
  7. rappel par ressort
    Plaque de contact facilement interchangeable