LG46-51

Pince expansible
Série LGG

  • Protection de la surface au moyen de picots en caoutchouc
    Protégez durablement la surface de vos pièces à usiner et réduisez ainsi le nombre de pièces mises au rebut
  • Arrêt sécurisé
    Même en cas de dynamique élevée, vos pièces à usiner sont solidement maintenues grâce au coefficient de frottement important
  • Entraînement direct
    La commande avec une seule alimentation pneumatique réduit les frais de montage et les irrégularités du contour
Équipement/Options
  • IP54
  • Sans entretien
Données techniques
Course totale Ø6.0 [mm]
Diamètre de serrage d min.45.5 [mm]
Diamètre de serrage D max.51.5 [mm]
Force de préhension lors de la sortie500 [N]
Temps de retrait/Temps d’avance0.3 [s]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Pression de service min.2 [bar]
Pression de service max.6 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume d’air par cycle13 [cm³]
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.27 [kg]
AM16X1
C20 [mm]
E Ø9 [mm]
F15.5 [mm]
G12 [mm]
K Ø45 [mm]
L68 [mm]
M Ø16h7 [mm]
Avantages en détail
  1. Alimentation d‘énergie
    axial à partir des LG axiale et radiale
  2. Fixation
    par ajustement, filtage, contre-écrou
  3. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé sans dilatation exessive de la membrane durant un cycle de préhension à vide
  4. Préhension directe par picots
    grande force de maintien par un coefficient de frottement élevé
  5. Préhension par membrane simple effet en caoutchouc
    nécéssite peu de materiel de pilotage retour à la position initiale sans pression d´air ajustement de la force de préhension par réglage de la pression (2-6 bars)
  6. Coeur en caoutchouc
    economise le volume d´air et rabaisse le temps de cycle (à partir de LG35-39)