ST36-B

Pince à aiguilles
Série ST

  • Réglage de la course en continu
    Vous pouvez ajuster la course individuellement et en continu à votre application à l’aide d’une bague de réglage
  • Fonction d’évacuation des pièces à usiner
    Cette fonction vous permet de déposer les pièces à usiner de manière sûre et rapide sans perturber le déroulement du processus
  • Détection par capteur magnétique
    La détection des positions finales permet des cycles plus courts et une commande permanente
Équipement/Options
  • 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP30
  • Capteur magnétique
Données techniques
Course de l’aiguille max. réglable1.5 [mm]
Nombre d'aiguilles20 [pièce]
Diamètre de l'aiguille0.7 [mm]
Temps de retrait/Temps d’avance0.03 [s]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Pression de service min.4 [bar]
Pression de service max.8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle1 [cm³]
Protection de IEC 60529IP30
Poids0.2 [kg]
Avantages en détail
  1. Aiguilles rétractables
    perforation au milieu de l‘aiguille
  2. Transmission de force
    par axe trempé
  3. Racleur
    évite que le produit reste collé au moment de la dépose
  4. Réglage de la course
    règlage de la course
  5. Ressort intégré
    rappel par ressort
  6. Raccord pneumatique
    pour évacuation de la matière
  7. Alimentation d‘énergie
    possible à plusieurs endroits (Modèle ST40)
  8. Entraînement
    vérin pneumatique simple effet avec rappel par ressort
  9. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques