SB74-180-C
Mors pivotants
Série SBZ
"L’application supérieure"
- Amortisseurs avec technologie de rainure hélicoïdale
L’amortisseur de fin de course supérieur vous permet de pivoter davantage de pièces en un laps de temps très court et d’augmenter ainsi le débit de pièces de votre machine - Transmission de force par jeu de roues dentées
Les roues dentées robustes garantissent précision, fiabilité et longévité et vous assurent un fonctionnement sans faille - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Amortisseur de fin de course Powerstop
- IP54
- Capteur inductif
- Angle de rotation 180°
- Brida
- Positions de fin de course réglables +/- 3
Données techniques
Angle de rotation | 180 [°] |
Couple de rotation par mors | 3.5 [Nm] |
Angle de rotation réglable +/- | 3 [°] |
Précision de répétition +/- | 0.01 [°] |
Pression de service min. | 3 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 21 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 1.7 [kg] |
FD | 1200 [N] |
FZ | 630 [N] |
Accessoires
Avantages en détail
- Palier monté sur double roulement
absorption de forces et couples élevés - Bride de connexion
grande bride de connexion avec butée de positionnement et un grand perçage médian (à partir du modèle 150) - Transmission de force
jeu de roues dentée robuste précis, sécurité de fonctionnement, longue durée de vie - Détection de positionnement
détection des positions finales 0° ou 90° (180°) avec des capteurs inductifs de proximité réglable par came de détection - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Raccord pneumatique
pour la régulation de la vitesse (compris dans la livraison) - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Amortisseurs hydraulique breveté intégrés
amortisseur de fin de course réglable