RBPS4200-A
Série RBPS
- détection fiable
Détection d’état ouvert/fermé (en option) - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Élément de sécurité
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation - Détecteur d’état simple
Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Données techniques
Force de maintien | 35000 [N] |
Ø arbre | 42 [mm] |
Sens du montage | de face |
Couple au repos | 440 [Nm] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Racleur | oui |
Poids | 22 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
- Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et la pince de serrage - Pince de serrage pour serrer et freiner
moulé sur le guidage circulaire - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston annulaire déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression - Couvercle
- Rainure de détection (à partir du modèle RBPS12)
Fixation et positionnement d’un capteur magnétique (en option)