LKE sur demande


Série LKE

  • À économie d’énergie (bistable)
    Ouverture et fermeture avec une tension de 24 V c.c.
  • Électronique intégrée
    Commande numérique et signaux d’état
  • Sortie de câble flexible
    Pour une exploitation optimale de l’espace de construction
Équipement/Options
  • Détection intégrée
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
INATKVD(KUVE)15KWVE..-Bmontrer une variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-ECmontrer une variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-ESCmontrer une variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-Smontrer une variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-Hmontrer une variante
SchneebergerBM15BMW..Amontrer une variante
SchneebergerBM15BMW..Fmontrer une variante
SchneebergerBM15BMW..Jmontrer une variante
SchneebergerBM15BMW..Kmontrer une variante
SchneebergerBM15BMW..Cmontrer une variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-Nmontrer une variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-NLmontrer une variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SNmontrer une variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SNLmontrer une variante
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-HS-Nmontrer une variante
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-HS-SNmontrer une variante
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-Nmontrer une variante
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-NLmontrer une variante
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-SNmontrer une variante
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-SNLmontrer une variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-ECmontrer une variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-ESCmontrer une variante
SchneebergerBM25BMW..Amontrer une variante
SchneebergerBM25BMW..Bmontrer une variante
SchneebergerBM25BMW..Fmontrer une variante
SchneebergerBM25BMW..Gmontrer une variante
SchneebergerBM25BMW..Cmontrer une variante
SchneebergerBM25BMW..Dmontrer une variante
SchneebergerBM25BMW..Emontrer une variante
SchneebergerBM35BMW..Amontrer une variante
SchneebergerBM35BMW..Bmontrer une variante
SchneebergerBM35BMW..Fmontrer une variante
SchneebergerBM35BMW..Gmontrer une variante
SchneebergerBM35BMW..Mmontrer une variante
SchneebergerBM35BMW..Nmontrer une variante
SchneebergerBM35BMW..Cmontrer une variante
SchneebergerBM35BMW..Dmontrer une variante
SchneebergerBM35BMW..Emontrer une variante
SchneebergerBM20BMW..Hmontrer une variante
SchneebergerBM20BMW..Jmontrer une variante
SchneebergerBM20BMW..Kmontrer une variante
SchneebergerBM20BMW..Lmontrer une variante
SchneebergerBM35BMW..Hmontrer une variante
SchneebergerBM25BMW..Jmontrer une variante
SchneebergerBM35BMW..Jmontrer une variante
SchneebergerBM25BMW..Kmontrer une variante
SchneebergerBM25BMW..Lmontrer une variante
SchneebergerBM35BMW..Lmontrer une variante
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Réducteur excentrique
    Transmission de force entre le moteur et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. entraînement électrique
    pour générer la force de serrage
  6. Galet de coulisseau
    pour montage flottant du palier
  7. Actionnement de l’arrêt d’urgence
    Possibilité d’ouverture manuelle en cas de panne d’alimentation
  8. Conduite de raccordement électrique
    Commande et alimentation en énergie
  9. Vis de réglage
    Correction de la tolérance des rails