KBH2502BS1A
Série KBH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HS | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S-HS | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-SL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H-HS | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2200 [N] |
Pression de service nominal | 100.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 116 |
Pression de service max. | 110.0 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | oui |
Poids | 1.1 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option