KBH2510BS1A
Série KBH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 25 | LRX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2200 [N] |
Pression de service nominal | 100.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 116 |
Pression de service max. | 110.0 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | oui |
Poids | 1.1 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option