KBH2510DS1
Série KBH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWE | 25 | LWES | montrer une variante |
IKO | LWE | 25 | LWES..Q | montrer une variante |
IKO | LWE | 25 | LWES..SL | montrer une variante |
IKO | LWE | 25 | LWESC | montrer une variante |
IKO | LWE | 25 | LWESC..SL | montrer une variante |
IKO | LWE | 25 | LWESG | montrer une variante |
IKO | LWE | 25 | LWESG..SL | montrer une variante |
IKO | ME | 25 | MES | montrer une variante |
IKO | ME | 25 | MES..SL | montrer une variante |
IKO | ME | 25 | MESC | montrer une variante |
IKO | ME | 25 | MESC..SL | montrer une variante |
IKO | ME | 25 | MESG | montrer une variante |
IKO | ME | 25 | MESG..SL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2200 [N] |
Pression de service nominal | 100.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 100 |
Pression de service max. | 110.0 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 1.1 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option