KBH2514AS1


Série KBH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..Amontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..LAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..SAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..SUmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..Umontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..LRmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH25LLTHC..Rmontrer une variante
norelem214102521402montrer une variante
norelem214102521400montrer une variante
ABBABRR(BRS)25BRC..AOmontrer une variante
ABBABRR(BRS)25BRC..LAmontrer une variante
ABBABRR(BRS)25BRS..AOmontrer une variante
ABBABRR(BRS)25BRS..LAmontrer une variante
ABBABRR(BRS)25BRD..AOmontrer une variante
ABBABRR(BRS)25BRD..LAmontrer une variante
ABBABRR(BRS)25BRC..LRmontrer une variante
ABBABRR(BRS)25BRS..LRmontrer une variante
ABBABRR(BRS)25BRS..ROmontrer une variante
ABBABRR(BRS)25BRD..LRmontrer une variante
ABBABRR(BRS)25BRC..ROmontrer une variante
ABBABRR(BRS)25BRD..ROmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2200 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage100
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids1.1 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    peut être commandé en option