KBH3012CS1A


Série KBH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
HIWINEG(QE)30EGH..CAmontrer une variante
HIWINEG(QE)30EGH..SAmontrer une variante
HIWINEG(QE)30EGW..CAmontrer une variante
HIWINEG(QE)30EGW..CCmontrer une variante
HIWINEG(QE)30EGW..SAmontrer une variante
HIWINEG(QE)30EGW..SCmontrer une variante
HIWINEG(QE)30QEH..CAmontrer une variante
HIWINEG(QE)30QEH..SAmontrer une variante
HIWINEG(QE)30QEW..CCmontrer une variante
HIWINEG(QE)30QEW..SCmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien3000 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage128
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids1.8 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    peut être commandé en option