KBH3014AS1
Série KBH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..A | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LA | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LU | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SA | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SU | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..U | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LR | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..R | montrer une variante |
norelem | 21410 | 30 | 21402 | montrer une variante |
norelem | 21410 | 30 | 21404 | montrer une variante |
norelem | 21410 | 30 | 21406 | montrer une variante |
norelem | 21410 | 30 | 21400 | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..AO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LA | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..AO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LA | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..SU | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..AO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LA | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..SU | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..SU | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..UO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..UO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..UO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LR | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..RO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LR | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..RO | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LR | montrer une variante |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..RO | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 3000 [N] |
Pression de service nominal | 100.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 1115 |
Pression de service max. | 110.0 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 1.9 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option