KBH3505AS1
Série KBH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 35 | R1651 (FNS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 35 | R1653 (FLS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 35 | R1661 (FKS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 35 | R1665 (FKS) | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..A | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LU | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 35 | R1631 (FNS) | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..SU | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 5700 [N] |
Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 1285 |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 2.7 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option