KBH4501AS1
Elément de serrage
Série KBH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 45 | HSR..A | montrer une variante |
THK | HSR | 45 | HSR..B | montrer une variante |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | montrer une variante |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | montrer une variante |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | montrer une variante |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | montrer une variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | montrer une variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | montrer une variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | montrer une variante |
THK | HSR | 45 | HSR..R | montrer une variante |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 9900 [N] |
Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 163 |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | - |
Ruban de recouvrement Zimmer | mit Abdeckband |
Poids | 5.2 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option