KBH4501ES3-A


Série KBH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKSRG45SRG..LRmontrer une variante
THKSRG45SRG..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien7400 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage163
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids4.9 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    peut être commandé en option