KBH4501IS1
Série KBH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
THK | SNR | 45 | SNR..C | montrer une variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LC | montrer une variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LR | montrer une variante |
THK | SNR | 45 | SNR..CH | montrer une variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LCH | montrer une variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LRH | montrer une variante |
THK | SNR | 45 | SNR..RH | montrer une variante |
THK | SNS | 45 | SNS..C | montrer une variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LC | montrer une variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LR | montrer une variante |
THK | SNS | 45 | SNS..CH | montrer une variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LCH | montrer une variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LRH | montrer une variante |
THK | SNS | 45 | SNS..RH | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 7400 [N] |
Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 163 |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 4.4 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option