KBH5501BS1A
Série KBH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 55 | NR..A | montrer une variante |
THK | NR | 55 | NR..B | montrer une variante |
THK | NR | 55 | NR..LA | montrer une variante |
THK | NR | 55 | NR..LB | montrer une variante |
THK | NR | 55 | NR..LR | montrer une variante |
THK | NR | 55 | NR..R | montrer une variante |
THK | NRS | 55 | NRS..A | montrer une variante |
THK | NRS | 55 | NRS..B | montrer une variante |
THK | NRS | 55 | NRS..LA | montrer une variante |
THK | NRS | 55 | NRS..LB | montrer une variante |
THK | NRS | 55 | NRS..LR | montrer une variante |
THK | NRS | 55 | NRS..R | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 10200 [N] |
Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 208 |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | oui |
Poids | 7.2 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option