LBHS pas possible
Série LBHS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
Par contrainte interne - La version puissante
jusqu’à 0,5 million cycles de serrage statique - Élément de sécurité
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation - La plus grande flexibilité possible
Raccord hydraulique supplémentaire par le haut
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
THK | SHS | 20 | SHS..C | montrer une variante |
THK | SHS | 20 | SHS..LC | montrer une variante |
THK | SHS | 20 | SHS..LV | montrer une variante |
THK | SHS | 20 | SHS..V | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | montrer une variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..CC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..HC | montrer une variante |
Données techniques
Racleur | - |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Boîtier - composant fonctionnel
Génération de la force de serrage par contrainte de matière Construction étroite et compacte - Contour pour électro-érosion
Permet l’ouverture de l’élément sous pression - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Plaques d’étanchéité
Pour le raccordement bilatéral de la conduite hydraulique - Racleur
En option pour les articles se terminant par « A »